20197520
20197520
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 18.974,5044 Ft |
50 - 99 | 15.178,0696 Ft |
100 - 199 | 14.230,8783 Ft |
200 + | 13.283,687 Ft |
Menettípus | Külső menetes/külső menetes |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M16 |
l1 | 50.0 |
Axial load max. kgf | 1800.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz