20197407
20197407
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.092,913 Ft |
50 - 99 | 874,3304 Ft |
100 - 199 | 820,6435 Ft |
200 - 499 | 766,957 Ft |
500 - 999 | 709,435 Ft |
1000 + | 655,748 Ft |
Menettípus | Külső menetes/külső menetes |
---|---|
d1 | 40.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M10 |
l1 | 20.0 |
Axial load max. kgf | 155.0 |
Radial load max. kgf | 18.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz