20197186
20197186
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 763,1217 Ft |
50 - 99 | 686,4261 Ft |
100 - 499 | 609,7304 Ft |
500 + | 533,035 Ft |
Menettípus | Külső menetes/külső menetes |
---|---|
d1 | 15.0 |
h1 | 10.0 |
d2 | M5 |
l1 | 10-14 |
Axial load max. kgf | 13.0 |
Radial load max. kgf | 2.4 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz