20197124
20197124
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 1.971,0783 Ft |
10 - 19 | 1.775,5044 Ft |
20 - 49 | 1.675,80 Ft |
50 + | 1.576,096 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 50.0 |
h1 | 20.0 |
d2 | M10 |
l1 | 25.0 |
Compression max | 8.0 |
Axial load max. kgf | 250.0 |
Radial load max. kgf | 29.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz