20196950
20196950
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 37.734,2609 Ft |
50 - 99 | 30.187,4087 Ft |
100 - 199 | 28.300,6957 Ft |
200 + | 26.413,983 Ft |
Menettípus | Külső menetes/külső menetes |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 120.0 |
d2 | M20 |
l1 | 50.0 |
Axial load max. kgf | 1300.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz