20196790
20196790
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 39.038,087 Ft |
50 - 99 | 31.230,4696 Ft |
100 - 199 | 29.278,5652 Ft |
200 + | 27.326,661 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 120.0 |
d2 | M20 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 16.0 |
Axial load max. kgf | 1300.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz