20196677
20196677
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 8.026,20 Ft |
50 - 99 | 6.419,4261 Ft |
100 - 199 | 6.020,6087 Ft |
200 + | 5.617,957 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 95.0 |
h1 | 75.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Compression max | 13.0 |
Axial load max. kgf | 700.0 |
Radial load max. kgf | 70.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz