20196370
20196370
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.296,1565 Ft |
50 - 99 | 1.165,7739 Ft |
100 - 199 | 974,0348 Ft |
200 - 499 | 908,843 Ft |
500 + | 648,078 Ft |
Menettípus | Belső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 25.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M6 |
Compression max | 5.0 |
Axial load max. kgf | 40.0 |
Radial load max. kgf | 8.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz