20196295
20196295
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.069,9044 Ft |
50 - 99 | 962,5304 Ft |
100 - 499 | 855,1565 Ft |
500 + | 747,783 Ft |
Menettípus | Belső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 15.0 |
h1 | 22.0 |
d2 | M4 |
Compression max | 4.5 |
Axial load max. kgf | 10.0 |
Radial load max. kgf | 2.5 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz