20196240
20196240
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 11.128,5391 Ft |
50 - 99 | 10.016,4522 Ft |
100 - 199 | 8.348,3217 Ft |
200 - 499 | 7.788,443 Ft |
500 + | 5.564,27 Ft |
Menettípus | Belső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 100.0 |
h1 | 60.0 |
d2 | M16 |
Compression max | 15.0 |
Axial load max. kgf | 1100.0 |
Radial load max. kgf | 97.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz