20196141
20196141
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 5.479,9044 Ft |
50 - 99 | 4.931,5304 Ft |
100 - 499 | 4.383,1565 Ft |
500 + | 3.834,783 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 70.0 |
h1 | 55.0 |
d2 | M10 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 10.5 |
Axial load max. kgf | 240.0 |
Radial load max. kgf | 49.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz