20196103
20196103
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.013,2609 Ft |
50 - 99 | 1.610,6087 Ft |
100 - 199 | 1.510,9044 Ft |
200 - 499 | 1.411,20 Ft |
500 - 999 | 1.307,661 Ft |
1000 + | 1.207,957 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 60.0 |
h1 | 45.0 |
d2 | M10 |
l1 | 30.0 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 300.0 |
Radial load max. kgf | 42.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz