20195977
20195977
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 1.135,0957 Ft |
10 - 19 | 1.020,0522 Ft |
20 - 49 | 966,3652 Ft |
50 + | 908,843 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 30.0 |
h1 | 30.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 6.0 |
Axial load max. kgf | 80.0 |
Radial load max. kgf | 10.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz