20195762
20195762
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 8.624,4261 Ft |
10 - 19 | 7.761,60 Ft |
20 - 49 | 7.332,1044 Ft |
50 + | 6.898,774 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 100.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Compression max | 8.0 |
Axial load max. kgf | 1200.0 |
Radial load max. kgf | 95.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz