10000892
BR2-768-01BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 36,5824 Ft |
5000 - 9999 | 35,8293 Ft |
10000 - 24999 | 35,09 Ft |
25000 + | 34,3917 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.28 - 0.281 in |
Compatible Panel Thickness Range | 19.8 - 34.9 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.78 - 1.374 in |
Anchor Length | 19.5 mm |
Anchor Length | 0.768 in |
Head Diameter | 10.2 mm |
Head Diameter | 0.402 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Rivet Type | Male and Female |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz