10000793
BR1-488-01BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 56,8176 Ft |
5000 - 9999 | 55,8181 Ft |
10000 + | 54,8187 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.28 - 0.281 in |
Compatible Panel Thickness Range | 12.7 - 20.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 0.811 in |
Anchor Length | 12.4 mm |
Anchor Length | 0.488 in |
Head Diameter | 19.1 mm |
Head Diameter | 0.752 in |
Head Height | 2.4 mm |
Head Height | 0.094 in |
Rivet Type | Male and Female |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz