10106587
8110670001VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 31,6946 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.197 - 0.315 in |
Compatible Panel Thickness Range | 5.3 - 7.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.209 - 0.295 in |
Anchor Length | 5.5 mm |
Anchor Length | 0.217 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz