10106556
8100710001VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 18,5375 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 7.0 - 8.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.276 - 0.315 in |
Compatible Panel Thickness Range | 13.0 - 20.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.512 - 0.787 in |
Anchor Length | 13.0 mm |
Anchor Length | 0.512 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz