10144282
8100701700VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 71,6313 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.197 - 0.315 in |
Compatible Panel Thickness Range | 20.0 - 34.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.787 - 1.339 in |
Anchor Length | 20.0 mm |
Anchor Length | 0.787 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Transparent |
Full Material | Polycarbonate |
Operating Temperature Range | -40 - 115 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 239 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz