10365793
27QB625750B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 32,7873 Ft |
5000 - 19999 | 29,5086 Ft |
20000 + | 26,5597 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 6.4 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.252 in |
Compatible Panel Thickness Range | 12.7 - 20.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 0.811 in |
Anchor Length | 12.7 mm |
Anchor Length | 0.5 in |
Head Diameter | 15.9 mm |
Head Diameter | 0.626 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz