10421147
27QB625250N
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.252 - 0.250 in |
Compatible Panel Thickness Range | 6.0 - 7.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.236 - 0.295 in |
Anchor Length | 5.5 mm |
Anchor Length | 0.217 in |
Head Diameter | 15.9 mm |
Head Diameter | 0.626 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Rivet Type | Barbed |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz