10236246
27QB375750N
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.252 - 0.250 in |
Compatible Panel Thickness Range | 12.7 - 20.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 0.811 in |
Anchor Length | 12.7 mm |
Anchor Length | 0.5 in |
Head Diameter | 9.5 mm |
Head Diameter | 0.374 in |
Head Height | 1.7 mm |
Head Height | 0.067 in |
Rivet Type | Barbed |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz