10211168
1337685
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 + | 1.237,6965 Ft |
Test menethossza | 8.5 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.335 in |
Minimális nyomaték | 22.0 N |
Minimális nyomaték | 22.0 N |
Minimális nyomaték | 9.0 N |
Minimális nyomaték | 9.0 N |
Orr átmérője | 10.0 mm |
Orr átmérője | 0.394 in |
Szélesség | 1.7 mm |
Szélesség | 0.067 in |
Termék menetméret | 11.0 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Kék acetál |
Csap menetméret | 13.0 |
Típus | 2 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz