10211144
1337683
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 843,3572 Ft |
150 - 399 | 691,735 Ft |
400 - 999 | 491,2812 Ft |
1000 + | 374,1367 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Test menethossza | 5.0 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.197 in |
Minimális nyomaték | 15.0 N |
Minimális nyomaték | 15.0 N |
Minimális nyomaték | 6.0 N |
Minimális nyomaték | 6.0 N |
Orr átmérője | 6.0 mm |
Orr átmérője | 0.236 in |
Szélesség | 1.0 mm |
Szélesség | 0.039 in |
Termék menetméret | 6.5 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Kék acetál |
Csap menetméret | 7.0 |
Típus | 2 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz