10211137
1337682
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 793,6956 Ft |
150 - 399 | 651,0018 Ft |
400 - 999 | 462,3519 Ft |
1000 + | 353,8862 Ft |
Test menethossza | 4.0 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.157 in |
Minimális nyomaték | 14.0 N |
Minimális nyomaték | 14.0 N |
Minimális nyomaték | 6.0 N |
Minimális nyomaték | 6.0 N |
Orr átmérője | 5.0 mm |
Orr átmérője | 0.197 in |
Szélesség | 1.0 mm |
Szélesség | 0.039 in |
Termék menetméret | 5.6 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Kék acetál |
Csap menetméret | 6.0 |
Típus | 2 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz