10211120
1337681
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 736,2668 Ft |
150 - 399 | 603,8978 Ft |
400 - 999 | 428,8979 Ft |
1000 + | 332,1099 Ft |
Test menethossza | 3.0 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.118 in |
Minimális nyomaték | 13.0 N |
Minimális nyomaték | 13.0 N |
Minimális nyomaték | 5.0 N |
Minimális nyomaték | 5.0 N |
Orr átmérője | 4.0 mm |
Orr átmérője | 0.157 in |
Szélesség | 0.9 mm |
Szélesség | 0.035 in |
Termék menetméret | 4.6 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Kék acetál |
Csap menetméret | 5.0 |
Típus | 2 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz