10211106
1337679
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 + | 1.580,0388 Ft |
Test menethossza | 10.0 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.394 in |
Minimális nyomaték | 56.0 N |
Minimális nyomaték | 56.0 N |
Minimális nyomaték | 16.0 N |
Minimális nyomaték | 16.0 N |
Orr átmérője | 12.0 mm |
Orr átmérője | 0.472 in |
Szélesség | 2.5 mm |
Szélesség | 0.098 in |
Termék menetméret | 10.0 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Csap menetméret | 16.0 |
Típus | 1 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz