10211090
1337678
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 74 | 1.491,2006 Ft |
75 - 199 | 1.223,1066 Ft |
200 - 499 | 948,6935 Ft |
500 + | 750,4849 Ft |
Test menethossza | 8.5 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.335 in |
Minimális nyomaték | 37.0 N |
Minimális nyomaték | 37.0 N |
Minimális nyomaték | 16.0 N |
Minimális nyomaték | 16.0 N |
Orr átmérője | 10.0 mm |
Orr átmérője | 0.394 in |
Szélesség | 1.7 mm |
Szélesség | 0.067 in |
Termék menetméret | 8.5 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Csap menetméret | 13.0 |
Típus | 1 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz