10211083
1337677
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 1.407,4484 Ft |
150 - 399 | 1.154,4117 Ft |
400 - 999 | 884,4732 Ft |
1000 + | 619,1312 Ft |
Test menethossza | 6.4 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.252 in |
Minimális nyomaték | 28.0 N |
Minimális nyomaték | 28.0 N |
Minimális nyomaték | 11.0 N |
Minimális nyomaték | 11.0 N |
Orr átmérője | 8.0 mm |
Orr átmérője | 0.315 in |
Szélesség | 1.1 mm |
Szélesség | 0.043 in |
Termék menetméret | 6.5 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Csap menetméret | 9.0 |
Típus | 1 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz