10211076
1337676
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 1.204,7959 Ft |
150 - 399 | 988,1929 Ft |
400 - 999 | 701,8304 Ft |
1000 + | 534,4811 Ft |
Test menethossza | 5.0 mm |
---|---|
Test menethossza | 0.197 in |
Minimális nyomaték | 18.0 N |
Minimális nyomaték | 18.0 N |
Minimális nyomaték | 7.0 N |
Minimális nyomaték | 7.0 N |
Orr átmérője | 6.0 mm |
Orr átmérője | 0.236 in |
Szélesség | 1.0 mm |
Szélesség | 0.039 in |
Termék menetméret | 5.0 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Csap menetméret | 7.0 |
Típus | 1 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz