A dönthető fejű precíziós beállítók finomhangolási lehetőségeket biztosítanak, lehetővé téve a pontos elempozicionálást, igazítást vagy kalibrálást. A billenőmechanizmus a beállító szíve, amely lehetővé teszi a szerelési platform pontos szögbeállítását.
Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz terveztük, és az optimális teljesítmény és a kívánt eredmények elérése érdekében módosíthatók.
A beállítást követőn megtartja a pozícióját, biztosítva az állandóságot működés közben. Különösen akkor fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beépítést. Különösen fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beszerelést.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h2 | Kompatibilis menetméret | d1 | Anyag | d2 | d3 | h1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.956,443 Ft - 38.608,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 47.658,678 Ft - 63.542,3478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 23.234,948 Ft - 30.977,3739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Rozsdamentes acél
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 65.034,078 Ft - 86.712,1044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 18.464,4783 Ft - 24.619,3044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| 23.526,391 Ft - 31.368,5217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 28.354,383 Ft - 37.803,287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 65.034,078 Ft - 86.712,1044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 32.576,478 Ft - 43.432,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Rozsdamentes acél
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 36.196,513 Ft - 48.260,7391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 34.010,687 Ft - 45.346,3044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 74.682,391 Ft - 99.577,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 18.464,4783 Ft - 24.619,3044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Acél
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 32.576,478 Ft - 43.432,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Rozsdamentes acél
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 24.734,348 Ft - 32.979,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Rozsdamentes acél
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 23.526,391 Ft - 31.368,5217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 28.354,383 Ft - 37.803,287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 40.422,443 Ft - 53.894,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 40.422,443 Ft - 53.894,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz