20202255
20202255
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 24.619,3044 Ft |
| 5 - 9 | 22.157,3739 Ft |
| 10 - 19 | 20.926,4087 Ft |
| 20 + | 18.464,4783 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M4 |
|---|---|
| h1 | 26.0 |
| h2 | 22.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 36.0 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 40.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz