20156336
20156336
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 29.100,00 Ft |
10 - 19 | 26.192,00 Ft |
20 - 49 | 24.736,00 Ft |
50 - 99 | 23.280,00 Ft |
100 + | 20.372,00 Ft |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 tol. h4 | 76.0 |
d4 | 6.6 |
d5 | 11.0 |
d6 | 62.0 |
l3 | 6.5 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Súly g | 655.0 |
Anyag | Acél |
Típus | Kör alakú karima |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz