20156121
20156121
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 21.128,00 Ft |
10 - 19 | 19.016,00 Ft |
20 - 49 | 17.960,00 Ft |
50 - 99 | 16.904,00 Ft |
100 + | 14.788,00 Ft |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
d3 tol. h4 | 46.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 36.0 |
l3 | 4.4 |
Golyógyűrűk száma | 5.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Súly g | 120.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Típus | Kör alakú karima |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz