10215395
1450195
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 157,1677 Ft |
5000 + | 66,2848 Ft |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Fitting Style | Push Fit |
Fitting Diameter | 36.5 mm |
Fitting Diameter | 1.437 in |
Fitting Height | 10.5 mm |
Fitting Height | 0.413 in |
Flange Diameter | 40.2 mm |
Flange Diameter | 1.583 in |
Flange Thickness | 1.75 mm |
Flange Thickness | 0.069 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz