20074845
399123E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 14.607,2307 Ft |
25 + | 1.690,7566 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 8.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.315 in |
Overall Length | 60.0 mm |
Overall Length | 2.362 in |
Overall Thickness | 15.0 mm |
Overall Thickness | 0.591 in |
Overall Width | 120.0 mm |
Overall Width | 4.724 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Powder Coated |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 0 |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302420090 |
Hinge Type | Metal Leaf Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz