20064969
199203E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 370,2635 Ft |
100 + | 336,6032 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.236 in |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Overall Width | 50.0 mm |
Overall Width | 1.969 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 4 |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 3926909790 |
Hinge Type | Leaf Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz