20063269
1399113E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 8.561,5049 Ft |
20 - 99 | 3.658,6742 Ft |
100 + | 2.660,8601 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 8.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.315 in |
Overall Length | 150.0 mm |
Overall Length | 5.906 in |
Overall Thickness | 15.0 mm |
Overall Thickness | 0.591 in |
Overall Width | 80.0 mm |
Overall Width | 3.15 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Chrome |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 6 |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Hinge Type | Heavy Duty Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz