10215982
145351562003
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 76,2452 Ft |
500 - 999 | 71,289 Ft |
1000 + | 55,0652 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Grey |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Oval |
Head Length | 35.0 mm |
Head Length | 1.378 in |
Head Width | 15.0 mm |
Head Width | 0.591 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.2 - 2.5 mm | 0.047 - 0.098 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz