10347904
145301560303
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 74,0546 Ft |
500 - 999 | 69,2491 Ft |
1000 + | 53,4907 Ft |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Oval |
Head Length | 30.0 mm |
Head Length | 1.181 in |
Head Width | 30.0 mm |
Head Width | 1.181 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz