10422489
27MRM218125B
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 5.4 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.213 in |
Panel Thickness | 5.5 mm |
Panel Thickness | 0.217 in |
Head Height | 2.1 mm |
Head Height | 0.083 in |
Head Diameter | 9.6 mm |
Head Diameter | 0.378 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz