Patentgombjaink tartalmaznak egy poliamid 6/6 opciót, egy alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készült opciót, és egy LDPE opciót, amely polipropilén (PP) klipsszel rendelkezik.
A szegecsszerelvény tartalmaz egy klipszet és egy alátétet. A klipsz az alátétbe kapaszkodva tart össze két felületet. Ez a szegecsszerelvény ideális választás hullámkarton panelekhez.
Sorozat szám: SR1990
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Apa klipsz szárhossza | Maximális kompatibilis panelvastagság | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Belső menetes alátét szárhossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,4924 Ft - 50,4924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42,1956 Ft - 42,1956 Ft | 9320 Raktáron |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
58,6659 Ft - 58,6659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
68,2496 Ft - 68,2496 Ft | 2000 Raktáron |
Fehér
|
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
55,0515 Ft - 55,0515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10309469 | 45,8922 Ft - 45,8922 Ft | 25000 Raktáron |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
53,5318 Ft - 53,5318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10309544 | 46,8643 Ft - 46,8643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
49,9173 Ft - 49,9173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Átlátszó
|
LDPE:PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
68,2496 Ft - 68,2496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
43,2772 Ft - 43,2772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
LDPE:PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
75,2731 Ft - 75,2731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
64,0876 Ft - 64,0876 Ft | 11000 Raktáron |
Fehér
|
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
47,0696 Ft - 47,0696 Ft | 1900 Raktáron |
Fehér
|
LDPE:PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
69,03 Ft - 69,03 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
47,0696 Ft - 47,0696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
73,2194 Ft - 73,2194 Ft | 92000 Raktáron |
Fekete
|
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
64,0875 Ft - 64,0875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
80,2155 Ft - 80,2155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
80,2155 Ft - 80,2155 Ft | 26000 Raktáron |
Fehér
|
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz