10309520
8501440901VR
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 80,2155 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Apa klipsz fejmagassága | 3 mm |
|---|---|
| Apa klipsz fejmagassága | 3 mm |
| Apa klipsz szárhossza | 44 mm |
| Apa klipsz szárhossza | 1.732 in |
| Apa klipsz szárátmérő | 6.0 mm |
| Apa klipsz szárátmérő | 0.236 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 8.0 - 20.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.315 - 0.787 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 12.0 - 46.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.472 - 1.811 in |
| Belső menetes alátét fejmagasság | 3 mm |
| Belső menetes alátét fejmagasság | 3 mm |
| Agy magassága | 0.551 in |
| Agy magassága | 14.0 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -58 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -50 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Szegecs anyaga | PP |
| Alátét anyaga | LDPE |
| Szín | Fekete |
| Szegecstípus | Patentes rögzítő |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz