Menü Keresés

Szerelő klipsz 12.0 mm 18.0 mm 0.787 in LDPE Fehér

Ehhez a pattintós rögzítőhöz PP klipsz és LDPE pattintós alátét tartozik. Különösen jó hullámlemezek rögzítésére. Kapcsolja össze a két rögzítőelemet, hogy olyan komplett illesztési megoldást hozzon létre, amely több különböző vastagságú lapon is működik, például könyveken és katalógusokon.
Essentra cikkszám:

10309452

Gyártói cikkszám:

8501160908VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 69,03 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.030 Ft

1000 x 69,03 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Apa klipsz fejmagassága 3 mm
Apa klipsz szárhossza 14 mm
Apa klipsz szárátmérő 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 8.0 - 20.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 12.0 - 18.0 mm
Belső menetes alátét fejmagasság 3 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -50 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB;UL94 V-0
Szegecs anyaga PP
Alátét anyaga LDPE
Szín Fehér
Szegecstípus Patentes rögzítő
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot