Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés módja | Teljes szélesség | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.083,3828 Ft - 1.083,3828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.171,6076 Ft - 1.171,6076 Ft | 100 Raktáron |
Öntapadós lap
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 700,9382 Ft - 700,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 854,7977 Ft - 854,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 803,5249 Ft - 803,5249 Ft | 900 Raktáron |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.011,6008 Ft - 1.011,6008 Ft | 300 Raktáron |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 163,2651 Ft - 163,2651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nyomó
|
0.315 in
8.0 mm
|
Távtartó
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 991,5708 Ft - 991,5708 Ft | 900 Raktáron |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 691,5462 Ft - 691,5462 Ft | 300 Raktáron |
Nincs felszerelve
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 76,9845 Ft - 91,9624 Ft | 2500 Raktáron |
Nyomó
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lapos
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 1.016,0366 Ft - 1.016,0366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavar
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 854,7977 Ft - 854,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nincs felszerelve
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.511,6966 Ft - 2.511,6966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.198,5925 Ft - 1.198,5925 Ft | 200 Raktáron |
Nincs felszerelve
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 621,9548 Ft - 621,9548 Ft | 531 Raktáron |
Csavar
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.085,2584 Ft - 1.085,2584 Ft | 200 Raktáron |
Csavar
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 700,9382 Ft - 700,9382 Ft | 900 Raktáron |
Csavar
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.011,9321 Ft - 1.011,9321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3.453,5829 Ft - 3.453,5829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 875,8271 Ft - 875,8271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz