Menü Keresés

Optikai szál vezető Egyenes Ragasztó (R)

Szálas egyenes vezető az egyenes él mentén történő elvezetéshez. #6-os vagy M3-as csavarral rögzíthető. Öntapadós lapokkal szállítjuk
Essentra cikkszám:

10312711

Gyártói cikkszám:

EFA04-60-P01

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 708,8348 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

70.883 Ft

100 x 708,8348 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Ragasztós pad
Típus Straight
A rögzítőfuratok közötti távolság 28.0 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Rögzítés módja Ragasztó
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot