Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés módja | Teljes szélesség | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
991,5708 Ft - 991,5708 Ft | 900 Raktáron |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
691,5462 Ft - 691,5462 Ft | 300 Raktáron |
Adhesive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
875,8271 Ft - 875,8271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
76,9845 Ft - 91,9624 Ft | 2500 Raktáron |
Nyomó
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lapos
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
1.083,3828 Ft - 1.083,3828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
854,7977 Ft - 854,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.549,8763 Ft - 1.549,8763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
700,9382 Ft - 700,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
867,1334 Ft - 867,1334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Benyomó szegecs
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
173,5745 Ft - 173,5745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Sarok
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
880,6587 Ft - 880,6587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3.194,318 Ft - 3.194,318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
691,5462 Ft - 691,5462 Ft | 100 Raktáron |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
854,7977 Ft - 854,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
OFCC-16A-RT-hez
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
768,8182 Ft - 768,8182 Ft | 1900 Raktáron |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
651,7054 Ft - 811,7532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
163,2651 Ft - 163,2651 Ft | 4570 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
79,134 Ft - 98,2192 Ft | 3100 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1.011,6008 Ft - 1.011,6008 Ft | 300 Raktáron |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
163,2651 Ft - 163,2651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nyomó
|
0.315 in
8.0 mm
|
Távtartó
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz