Menü Keresés

Optikai szál vezető Egyenes M3 vagy 6-os méretű csavar (R)

Szálas egyenes vezető az egyenes él mentén történő elvezetéshez. #6-os vagy M3-as csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10312735

Gyártói cikkszám:

EFA04-60-001

1900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 768,8182 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

76.882 Ft

100 x 768,8182 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Nincs semmilyen tartozék
Típus Straight
A rögzítőfuratok közötti távolság 28.0 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Rögzítés módja Csavar
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot