Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,272 Ft - 61,9809 Ft | 4320 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 46,361 Ft - 64,9054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 133,416 Ft - 186,7824 Ft | 288 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 897,60 Ft - 1.256,64 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 28,56 Ft - 39,984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 5.029,0614 Ft - 6.740,8201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.985,599 Ft - 3.284,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 44,3251 Ft - 62,0551 Ft | 11858 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 40,392 Ft - 67,32 Ft | 214863 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 4.608,3779 Ft - 6.171,7399 Ft | 30 Raktáron |
Kerek
|
Fekete
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3.002,6834 Ft - 4.024,8263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5.709,632 Ft - 6.280,5952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 28,56 Ft - 39,984 Ft | 2600 Raktáron |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 2.911,6382 Ft - 3.895,4874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2.931,3625 Ft - 3.224,4988 Ft | 6 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.634,6783 Ft - 4.729,3653 Ft | 2 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 897,60 Ft - 897,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 2.911,6382 Ft - 3.895,4874 Ft | 3 Raktáron |
Domború
|
Fehér
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2.786,434 Ft - 3.735,111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fehér
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 36,8179 Ft - 51,545 Ft | 15840 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz