Menü Keresés

Öntapadó ütköző 12.7 mm 3.5 mm PU Fekete

Fekete PU öntapadó kerek, süllyesztett ütköző alátéten.
Essentra cikkszám:

10164662

Gyártói cikkszám:

RBS-18BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 4999 39,984 Ft
5000 + 28,56 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

7.997 Ft

200 x 39,984 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliuretán;Gumi
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes magasság 3.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot